17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

D-Subコネクタ メス 50極 ストレート 013920

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

D-Subコネクタ メス 50極 ストレート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

013920

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 50
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 2.75mm
・定格電流 = 5A
・ハウジング材質 = PBT
・定格電圧 = 1.25 kV ac
・長さ = 67mm
・幅 = 11mm
・深さ = 15.4mm
・寸法 = 67 x 11 x 15.4mm
・最高使用温度 = +125℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
5
許容電圧(V)
AC1250
ピン数
50
接続方向
ストレート
取り付けタイプ
スルーホール
ピッチ(mm)
2.75
材質
ハウジング:PBT
長さ(mm)
67
幅(mm)
11
深さ(mm)
15.4
使用温度範囲(℃)
125(Max)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト