17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Marquardt トグルスイッチ SPST On-Off 01811.1102-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Marquardt トグルスイッチ SPST On-Off

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

01811.1102-02

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
・装着タイプ = パネルマウント
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・IP評価 = IP40
・パネルのカットアウト幅 = 18.6mm
・パネルのカットアウト高さ = 11.7mm
・アクチュエータ長さ = 14mm
・アクチュエータ材料 = PA
・接触抵抗 = <100mΩ
・コンタクト材質 = Ag

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト