エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

LED照明 CLA型用 取付ブラケット,サイド取付(ネジ止め・2個入り)

型番:

SZ-310ASB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SZ-310ASBの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(その他)
ホワイト
材質
ポリカーボネート
対応機種
CLA、CLB-N互換用
仕様
サイド取付(ネジ止め・2個入り)
JANコード
4938766017863
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SZ-310ASB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
LED照明 ワークライト CLA用 取付ブラケット(サイド取付/ネジ固定)SZ-310ASB型 パトライト製 LED照明 CLB-N型 取付ピッチと「CLA3S+SZ-310ASB」を取付けたピッチが互換していますので、CLB-N型をご利用中のお客様は、取付ピッチを気にすることなく、CLA3Sを取付けていただく事ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明 CLA型用 取付ブラケット,サイド取付(ネジ止め・2個入り)の型番SZ-310ASBのページです。 型番SZ-310ASBに関する仕様情報を記載しております。
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,サイド取付(ネジ止め・2個入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,サイド取付(ネジ止め・2個入り)
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,背面取付(ネジ止め・2個入り)
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,対応機種:CLA
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,材質:ポリカーボネート
ハロゲン電球
照明パーツ(スタンド用ソケット)
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトPanasonic
通常価格8007908001,2702,2931,170 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
ホワイトホワイトホワイトホワイト-ブラック
材質ポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネート--
対応機種CLA、CLB-N互換用CLACLACLAHKFM-101G-B-A0383型-
仕様サイド取付(ネジ止め・2個入り)背面取付(ネジ止め・2個入り)サイド取付(ネジ止め・2個入り)背面取付(マグネット・2個入り)12V35W-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト