エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED照明 CLA型用 取付ブラケット,材質:ポリカーボネート

型番:

SZ-310ARM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SZ-310ARMの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(その他)
ホワイト
材質
ポリカーボネート
対応機種
CLA
仕様
背面取付(マグネット・2個入り)
JANコード
4938766017849

型番リスト

表示件数
型番
SZ-310ARM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
LED照明 ワークライト CLA用 取付ブラケット(ネオジ磁石固定)SZ-310ARM型PATLED'sシリーズ(CLA型)をマグネットで取付ける為のブラケットです。
強力ネオジウム磁石により、必要な場所へ照明を移動させることが可能です。
※CLA9S/12S/15Sを固定する場合、本製品が2セット必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明 CLA型用 取付ブラケット,材質:ポリカーボネートの型番SZ-310ARMのページです。 型番SZ-310ARMに関する仕様情報を記載しております。
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,材質:ポリカーボネートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,材質:ポリカーボネート
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,対応機種:CLA
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,サイド取付(ネジ止め・2個入り)
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,背面取付(ネジ止め・2個入り)
ハロゲン電球
照明パーツ(スタンド用ソケット)
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトPanasonic
通常価格1,2708008007902,2931,170 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
ホワイトホワイトホワイトホワイト-ブラック
材質ポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネート--
対応機種CLACLACLA、CLB-N互換用CLAHKFM-101G-B-A0383型-
仕様背面取付(マグネット・2個入り)サイド取付(ネジ止め・2個入り)サイド取付(ネジ止め・2個入り)背面取付(ネジ止め・2個入り)12V35W-
よく一緒に購入される商品

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト