エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

センサコントロールボックス

型番:

SC2W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC2Wの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
AC100 ±10% 50/60Hz
ミルキーホワイト
寸法(mm)
140×200×51.5
JANコード
4938766009035
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SC2W
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,180
( 30,998 )
3日目

詳細情報

基本情報

2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサコントロールボックスの型番SC2Wのページです。 型番SC2Wに関する仕様情報を記載しております。
センサコントロールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサコントロールボックス
ビームセンサ
台付レセプタクル(E17)
器具用角型引掛シーリングキャップ
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,背面取付(ネジ止め・2個入り)
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,サイド取付(ネジ止め・2個入り)
メーカーパトライトパトライトELPA朝日電器Panasonicパトライトパトライト
通常価格28,18034,740861262790800
通常出荷日3日目3日目4日目5日目在庫品1日目3日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)
定格電圧(V)AC100 ±10% 50/60HzDC10.5~28300125--
ミルキーホワイトブラックホワイトミルキーホワイトホワイトホワイト
寸法(mm)140×200×51.5170×65×69.5----
JANコード49387660090354938766009028--49387660178324938766017863
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト