エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ビームセンサ

型番:

FE20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FE20Aの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
DC10.5~28
ブラック
保護等級
IP65
寸法(mm)
170×65×69.5
JANコード
4938766009028
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FE20A
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,740
( 38,214 )
3日目

詳細情報

基本情報

駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。

【特長】
●汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20mです。
●2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
●屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
●霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
●感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
●壁面取付けのほかポール取付けもできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビームセンサの型番FE20Aのページです。 型番FE20Aに関する仕様情報を記載しております。
ビームセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビームセンサ
センサコントロールボックス
ソケットアダプター
キャノピスイッチ
器具用角型引掛シーリングキャップ
照明パーツ(スタンド用ソケット)
メーカーパトライトパトライト明工社PanasonicPanasonicPanasonic
通常価格34,74028,1801,0669032621,170 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)DC10.5~28AC100 ±10% 50/60Hz125300125250
ブラックミルキーホワイトブラックミルキーホワイトミルキーホワイトブラック
保護等級IP65-----
寸法(mm)170×65×69.5140×200×51.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト