17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体色

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

ME-A・MES-A型シリーズ用LEDユニット

通常単価(税別)
3,099
税込単価
3,409
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】ME-A/MES-A型シリーズ適用のLEDユニットです。緑、青、白のカラーバリエーションがあり...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

本体色

RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,099
( 3,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,099
( 3,409 )
9日目
3,099
( 3,409 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ME-A/MES-A型シリーズ適用のLEDユニットです。
緑、青、白のカラーバリエーションがあります。
【用途】
取り換え、修理に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ME-A・MES-A型シリーズ用LEDユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ME-A・MES-A型シリーズ用LEDユニット
ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ用ねじ
LHE-A・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ
LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ
LR6-USB用オプション
KJS-302用モーター
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格3,0996137107102,8095,493
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類LEDユニットネジネジネジ取付ブラケット・金具モーター
品名LEDユニットねじねじねじポールブラケットモータ 10JB4Kプーリ
適用機種ME-A・MES-A型シリーズME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズLHE-A・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズLHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズLR6-USBKJS(B) 全機種

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト