エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

WM・WME・WME-A型シリーズ用取付金具

型番:

B85130021-2F1
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    B85130021-2F1の仕様・寸法情報

    種類
    取付ブラケット・金具
    品名
    取付金具
    適用機種
    WM・WME・WME-A型シリーズ用取付金具
    付属品
    取付ネジ 2本
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B85130021-2F1
    関連
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,180
    ( 2,398 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ■適用段数・・・・・4段

    【対応機種】
    ・WM・WM-FB型シリーズ
    ・WME/WME-FB型シリーズ
    ・WME-A/WME-AFB型シリーズ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    WM・WME・WME-A型シリーズ用取付金具の型番B85130021-2F1のページです。 型番B85130021-2F1に関する仕様情報を記載しております。
    WM・WME・WME-A型シリーズ用取付金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WM・WME・WME-A型シリーズ用取付金具
    インターフェースコンバータ PHC-D08
    LHE-A・WME-A型シリーズ用ねじ
    LHE-A・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ
    LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ
    ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ用ねじ
    メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
    通常価格2,18040,480615710710613
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類取付ブラケット・金具ワイヤレス機器ネジネジネジネジ
    品名取付金具インターフェースコンバータねじねじねじねじ
    適用機種WM・WME・WME-A型シリーズ用取付金具回転灯、表示灯、音声・音製品LHE-A・WME-A型シリーズLHE-A・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズLHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ
    付属品取付ネジ 2本ACアダプタ : 入力 AC100V~240V (50/60Hz) / 出力:DC24V----

    積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト