エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ

通常単価(税別)
710
税込単価
781
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

■適用段数・・・・・3段■用   途・・・・・ヘッドカバー及びLEDユニット固定用【対応機種】・LHE...

詳細を確認

型番:

S33552120-04140F1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S33552120-04140F1の仕様・寸法情報

種類
ネジ
品名
ねじ
適用機種
LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ
備考
+なべ小ねじ M4×140mm、平座金 みがき丸、OリングA
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S33552120-04140F1
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

■適用段数・・・・・3段
■用   途・・・・・ヘッドカバー及びLEDユニット固定用

【対応機種】
・LHE-A/LHE-AFB型シリーズ
・LHE-C3/LHE-CT3型シリーズ
・LHE-A/LHE-AFB型シリーズ
・LHE-D3型シリーズ
・LME/LME-FB/LME-FBK/LME-FBL/LME-FBW/LME-L/LME-W型シリーズ
・LMR/LMR-FB/LMR-FBW/LMR-L/LMR-W型シリーズ
・LMS/LMS-K/LMS-L型シリーズ
・NHL-3FB型シリーズ
・WME-A/WME-AFB型シリーズ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじの型番S33552120-04140F1のページです。 型番S33552120-04140F1に関する仕様情報を記載しております。
LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ
LHE-A・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ
ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ用ねじ
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-5E-Z2
LR6-USB用オプション
KJS-302用モーター
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格71071061360,9052,8095,493
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ネジネジネジワイヤレス機器取付ブラケット・金具モーター
品名ねじねじねじ信号灯LE型専用送信機ポールブラケットモータ 10JB4Kプーリ
適用機種LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズLHE-A・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズLEシリーズLR6-USBKJS(B) 全機種
備考+なべ小ねじ M4×140mm、平座金 みがき丸、OリングA+なべ小ねじ M4×100mm、平座金 みがき丸、OリングA+なべ小ねじ M3×168mm、平座金 みがき丸---

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト