エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

散光式警光灯取付けブラケット

通常単価(税別)
9,438
税込単価
10,382
通常出荷日:3日目

【特長】市販のルーフキャリアを使って散光式警光灯を取付けできます

型番:

SZ-025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SZ-025の仕様・寸法情報

種類
ブラケット
備考
2枚セット

型番リスト

表示件数
型番
SZ-025
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,438
( 10,382 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】市販のルーフキャリアを使って散光式警光灯を取付けできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

散光式警光灯取付けブラケットの型番SZ-025のページです。 型番SZ-025に関する仕様情報を記載しております。
散光式警光灯取付けブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
散光式警光灯取付けブラケット
取付けブラケット
スピーカ・回転灯取付けブラケット
表示灯 NE-Aシリーズ オプション(ブラケット)
KW・KY・RWM型シリーズ用反射鏡
KES(B)・KJS(B)型シリーズ用ヘッドカバー
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格9,4389,4005,8081,990 -6822,335
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケット反射鏡ヘッドカバー組立
備考2枚セット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転灯・表示灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト