エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スピーカ・回転灯取付けブラケット

型番:

SZ-022
解除
    数量:

    SZ-022の仕様・寸法情報

    種類
    ブラケット
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SZ-022
    関連
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,808
    ( 6,389 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】市販のルーフキャリアを使って回転灯などを取付けできます

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スピーカ・回転灯取付けブラケットの型番SZ-022のページです。 型番SZ-022に関する仕様情報を記載しております。
    スピーカ・回転灯取付けブラケットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スピーカ・回転灯取付けブラケット
    取付けブラケット
    散光式警光灯取付けブラケット
    表示灯 NE-Aシリーズ オプション(ブラケット)
    KW・KY・RWM型シリーズ用反射鏡
    KES(B)・KJS(B)型シリーズ用ヘッドカバー
    メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
    通常価格5,8089,4009,4381,990 -6822,335
    通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    種類ブラケットブラケットブラケットブラケット反射鏡ヘッドカバー組立

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    回転灯・表示灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました