17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PC2-5300対応 240Pin用 DDR2 SDRAM(DDR2-667) DIMM 2GB D2/667-2G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PC2-5300対応 240Pin用 DDR2 SDRAM(DDR2-667) DIMM 2GB

販売終了

型番

D2/667-2G

2019年04月に販売終了となりました。

高性能パソコンの機能を引き出す、高速メモリー規格 JEDEC規格準拠。
PC2-5300(DDR2-667)対応のDDR2 240pin DIMM。JEDEC規格準拠で、高速でも安定した動作、低消費電力を実現した高品位メモリ。

指定中の仕様・寸法情報

容量
2GB
FSB(ベースクロック)
[400MHz以上~800MHz未満] 667MHz
メモリモジュール規格
DIMM
使用メモリ種類
DDR2-SDRAM
ピン数(ピン)
240
枚数
1枚
用途
デスクトップ
JANコード
4981254216132

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト