エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スイッチングHub用 取付金具

通常単価(税別)
3,194
税込単価
3,513
通常出荷日:6日目

壁面(非スチール素材)へスイッチをカンタンに設置できるマグネット取付金具。【特長】・地球環境に優しい国...

詳細を確認

型番:

LSW-KG5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSW-KG5Pの仕様・寸法情報

種類
ねじ・ナット・その他部品
製品タイプ
マグネット取付金具
用途
スイッチングHub用
セット内容
5枚セット
JANコード
4981254648322
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
LSW-KG5P
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,194
( 3,513 )
6日目

詳細情報

基本情報

壁面(非スチール素材)へスイッチをカンタンに設置できるマグネット取付金具。
【特長】
・地球環境に優しい国際レベルの環境性能
・限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチングHub用 取付金具の型番LSW-KG5Pのページです。 型番LSW-KG5Pに関する仕様情報を記載しております。
スイッチングHub用 取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチングHub用 取付金具
RD82 コンセントバー取付金具(FSシリーズ用)
ケーブルホルダー 前面取付用 RP87
RD743 転倒防止金具(FVH用)
フロアースタンド固定金具 RP□731
前後取付マウント台板 RPM15
メーカーバッファロー日東工業河村電器産業日東工業河村電器産業河村電器産業
通常価格3,1945,900 -5,387 -7,4402,90411,658
通常出荷日6日目3日目3日目3日目9日目4日目
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台
製品タイプマグネット取付金具-----
用途スイッチングHub用-----
セット内容5枚セット-----
JANコード4981254648322-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト