エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型

通常単価(税別)
19,468
税込単価
21,415
通常出荷日:6日目

簡単に設置できる2.4GHz用広指向性 平面型 屋外アンテナ。【特長】・工場拠点間やビル間通信を可能に...

詳細を確認

型番:

WLE-HG-DA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WLE-HG-DAの仕様・寸法情報

商品タイプ
パッチアンテナ
指向性
広指向性
周波数範囲
2,412~2,484MHz(1~14ch)
外形寸法(mm)
W111×H115×D154 
JANコード
4981254670330
対応機種
WAPM-1266R/1166D/APG300N/AG300N/1266WDPR/HP-AM54G54、WAPS-AG300H/300WDP/HP-G54/HP-AM54G54、FS-G54
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WLE-HG-DA
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,468
( 21,415 )
6日目

詳細情報

基本情報

簡単に設置できる2.4GHz用広指向性 平面型 屋外アンテナ。
【特長】
・工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
・抜群の耐環境性能
・設置が簡単、マンションのベランダなどにも最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型の型番WLE-HG-DAのページです。 型番WLE-HG-DAに関する仕様情報を記載しております。
無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型
法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz
スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション
法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用
無線LANアダプタ用アンテナDOAT-DB0306(4M)専用取付金具
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドック
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローダイヤトレンドダイヤトレンド
通常価格19,46822,1913,19412,942 -5,800 -14,800
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目2日目
商品タイプパッチアンテナパッチアンテナスイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション マグネットキット 法人向け屋外用同軸ケーブル--
指向性広指向性広指向性----
周波数範囲2,412~2,484MHz(1~14ch)5.47~5.825GHz / 2.4~2.5GHz----
外形寸法(mm)W111×H115×D154 W111×H115×D168Φ17×H3---
JANコード49812546703304981254670569----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト