エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用

通常単価(税別)
35,611
税込単価
39,172
通常出荷日:6日目

2.4GHzに対応した広範囲での通信用屋外アンテナ【特長】・遠距離・屋外通信に対応する無指向性・コーリ...

詳細を確認

型番:

WLE-HG-NDC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WLE-HG-NDCの仕様・寸法情報

商品タイプ
屋外コーリニア型アレーアンテナ
指向性
無指向性
周波数範囲
2,400~2,497MHz(1~14ch)
外形寸法(mm)
750×38
JANコード
4981254670187
対応機種
WAPM-1266R/1166D/APG300N/AG300N/1266WDPR/HP-AM54G54、WAPS-AG300H/300WDP/HP-G54/HP-AM54G54、FS-G54
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WLE-HG-NDC
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,611
( 39,172 )
6日目

詳細情報

基本情報

2.4GHzに対応した広範囲での通信用屋外アンテナ

【特長】
・遠距離・屋外通信に対応する無指向性・コーリニア型アレーアンテナ
・風速60m/sまでの耐風、保護等級3防雨型の防水、-30〜75℃の耐温度で、屋外設置でも安心の耐環境性能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用の型番WLE-HG-NDCのページです。 型番WLE-HG-NDCに関する仕様情報を記載しております。
法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用
法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz
スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション
法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用
Roosterシリーズ用アンテナ その他オプション・アクセサリ
無線LANアダプタ用アンテナDOAT-DB0306(4M)専用取付金具
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローサン電子ダイヤトレンド
通常価格35,61122,1913,19412,942 -2,130 -5,800 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜2日目
商品タイプ屋外コーリニア型アレーアンテナパッチアンテナスイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション マグネットキット 法人向け屋外用同軸ケーブル--
指向性無指向性広指向性----
周波数範囲2,400~2,497MHz(1~14ch)5.47~5.825GHz / 2.4~2.5GHz----
外形寸法(mm)750×38W111×H115×D168Φ17×H3---
JANコード49812546701874981254670569----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト