17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

法人向けAP 指向性外部アンテナ 遠距離通信用 WLE-HG-DYG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

法人向けAP 指向性外部アンテナ 遠距離通信用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WLE-HG-DYG

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

強い指向性で長距離通信を可能にする2.4GHz用指向性 屋外アンテナ(八木式アンテナ)
【特長】
・工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
屋外八木式アンテナ
指向性
指向性
周波数範囲
2,400~2,497MHz(1~14ch)
外形寸法(mm)
544×117
JANコード
4981254670170
対応同軸ケーブル
WLE-CCシリーズ
対応機種
WAPM-1266R/1166D/APG300N/AG300N/1266WDPR/HP-AM54G54、WAPS-AG300H/300WDP/HP-G54/HP-AM54G54、FS-G54
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト