エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

通常単価(税別)
22,191
税込単価
24,410
通常出荷日:6日目

5.6GHz/2.4GHz両周波数とアクセスポイントに対応した屋外用アンテナ5.6GHz/2.4GHz...

詳細を確認

型番:

WLE-HG-DA/AG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WLE-HG-DA/AGの仕様・寸法情報

商品タイプ
パッチアンテナ
指向性
広指向性
周波数範囲
2.4~2.5GHz / 5.47~5.825GHz
外形寸法(mm)
W111×H115×D168
JANコード
4981254670569
対応機種
WAPM-1266R/1166D/APG300N/AG300N/1266WDPR、WAPS-AG300H/300WDP
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WLE-HG-DA/AG
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,191
( 24,410 )
6日目

詳細情報

基本情報

5.6GHz/2.4GHz両周波数とアクセスポイントに対応した屋外用アンテナ
5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナ

【特長】
・工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
・アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能
・抜群の耐環境性能
・設置が簡単、マンションのベランダなどにも最適

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHzの型番WLE-HG-DA/AGのページです。 型番WLE-HG-DA/AGに関する仕様情報を記載しております。
法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHzのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz
スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション
法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドック
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ(同軸ケーブル付)
無線LANアダプタ用アンテナDOAT-DB0306(4M)専用取付金具
メーカーバッファローバッファローバッファローダイヤトレンドダイヤトレンドダイヤトレンド
通常価格22,1913,19412,942 -14,80014,8005,800 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目
商品タイプパッチアンテナスイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション マグネットキット 法人向け屋外用同軸ケーブル---
指向性広指向性-----
周波数範囲5.47~5.825GHz / 2.4~2.5GHz-----
外形寸法(mm)W111×H115×D168Φ17×H3----
JANコード4981254670569-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト