エレクトロニクス部品技術窓口
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。【特長】・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノー...
詳細を確認| 型番 | NF63-ZCV | NF63-ZSV | NF63-ZHV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流In 基準周囲温度40℃ A | 15 20 30 40 50 | 60 | (63) | 15 20 30 (40) 50 | 60 | (63) | 15 20 30 (40) 50 | 60 | (63) | ||||
| 極数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 相線式 | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | ||||
| 定格絶縁電圧 Ui V | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 定格使用電圧 Ue V | AC | 100-440 | 100-440 | 100-440 | |||||||||
| 定格感度電流 mA | 30・100・500切換 (100・200・500切換) | 30・100・500切換 (100・200・500切換) | 30・100・500切換 (100・200・500切換) | ||||||||||
| 最大動作時間 s | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
| 慣性不動作時間 s以上 | - | - | - | ||||||||||
| 定格 短絡 遮断 容量 kA | JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 (lcu/lcs) | AC | 440V | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | 10/8 | |||||||
| 415V | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | 10/8 | ||||||||||
| 400V | 5/5 | 7.5/7.5 | 10/8 | ||||||||||
| 230V | 7.5/7.5 | 15/15 | 25/19 | ||||||||||
| 200V | 7.5/7.5 | 15/15 | 25/19 | ||||||||||
| 100V | 7.5/7.5 | 15/15 | 25/19 | ||||||||||
| 標準付属部品(表面形) | 取付ねじM4×0.7×55(2本) | 取付ねじM4×0.7×55(2本) 絶縁バリア(2枚) | |||||||||||
| 型番 | NF125-ZCV | NF125-ZSV | NF125-ZHV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流In 基準周囲温度40℃ A | 60 75 100 | 125 | (15)(20) (30)(40) 50 60 75 100 | 125 | (15)(20) (30)(40) 50 60 75 100 | 125 | ||||||
| 極数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 相線式 | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ4W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ4W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | 3φ3W、 1φ3W、 1φ2W | ||||
| 定格絶縁電圧 Ui V | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| 定格使用電圧 Ue V | AC | 100-440 | 100-440 | 100-440 | 100-440 | |||||||
| 定格感度電流 mA | (30・100・500切換) 100・200・500切換 | (30・100・500切換) 100・200・500切換 | (30・100・500切換) 100・200・500切換 | (30・100・500切換) 100・200・500切換 | ||||||||
| 最大動作時間 s | 0.1・0.45・1.0切換 | 0.1・0.45・1.0切換 | 0.1・0.45・1.0切換 | 0.1・0.45・1.0切換 | ||||||||
| 慣性不動作時間 s以上 | ー・0.1・0.5 | ー・0.1・0.5 | ー・0.1・0.5 | ー・0.1・0.5 | ||||||||
| 定格 短絡 遮断 容量 kA | JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 (lcu/lcs) | AC | 440V | 10/5 | 25/25 | 25/25 | 50/38 | |||||
| 415V | 10/5 | 30/30 | 30/30 | 50/38 | ||||||||
| 400V | 10/5 | 30/30 | 30/30 | 50/38 | ||||||||
| 230V | 30/15 | 50/50 | 50/50 | 100/75 | ||||||||
| 200V | 30/15 | 50/50 | 50/50 | 100/75 | ||||||||
| 100V | 30/15 | 50/50 | 50/50 | 100/75 | ||||||||
| 標準付属部品(表面形) | 取付ねじ M4×0.7×55(2本) | 取付ねじM4×0.7×55(3極2本、4極4本) 絶縁バリア(3極2枚、4極3枚) | ||||||||||

表面形
注(3)自動リセット式(ARS)の場合、リセットボタン機能はありません。自動リセット式(ARS)はオプションです。

表面形
注(2)自動リセット式(ARS)の場合、リセットボタン機能はありません。自動リセット式(ARS)はオプションです。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,100円 ( 18,810円 ) | 5日目 |
17,100円 ( 18,810円 ) | 5日目 |
17,100円 ( 18,810円 ) | 5日目 |
17,100円 ( 18,810円 ) | 5日目 |
17,100円 ( 18,810円 ) | 5日目 |
17,800円 ( 19,580円 ) | 5日目 |
19,400円 ( 21,340円 ) | 5日目 |
19,400円 ( 21,340円 ) | 5日目 |
19,400円 ( 21,340円 ) | 5日目 |
19,400円 ( 21,340円 ) | 5日目 |
24,300円 ( 26,730円 ) | 5日目 |
25,300円 ( 27,830円 ) | 5日目 |
30,380円 ( 33,418円 ) | 9日目 |
25,300円 ( 27,830円 ) | 5日目 |
25,300円 ( 27,830円 ) | 5日目 |
38,200円 ( 42,020円 ) | 5日目 |
68,800円 ( 75,680円 ) | 5日目 |
68,800円 ( 75,680円 ) | 5日目 |
68,800円 ( 75,680円 ) | 5日目 |
68,800円 ( 75,680円 ) | 5日目 |
78,400円 ( 86,240円 ) | 5日目 |
50,600円 ( 55,660円 ) | 5日目 |
50,600円 ( 55,660円 ) | 5日目 |
50,600円 ( 55,660円 ) | 5日目 |
50,600円 ( 55,660円 ) | 5日目 |
50,600円 ( 55,660円 ) | 5日目 |
97,900円 ( 107,690円 ) | 5日目 |
97,900円 ( 107,690円 ) | 5日目 |
97,900円 ( 107,690円 ) | 5日目 |
107,300円 ( 118,030円 ) | 5日目 |
107,300円 ( 118,030円 ) | 5日目 |
107,300円 ( 118,030円 ) | 5日目 |
107,300円 ( 118,030円 ) | 5日目 |
184,000円 ( 202,400円 ) | 5日目 |
184,000円 ( 202,400円 ) | 5日目 |
235,300円 ( 258,830円 ) | 5日目 |
269,200円 ( 296,120円 ) | 5日目 |
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
【特長】
・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
・新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

ミスミ
分電盤型ノーヒューズブレーカ
4.3通常価格(税別):3,035円~

Panasonic
安全ブレーカ HB型
4通常価格(税別):1,612円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
5通常価格(税別):3,510円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)
4.8通常価格(税別):5,350円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
3.3通常価格(税別):3,580円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
0通常価格(税別):4,010円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-KC 分電盤用・制御盤用ノーヒューズ遮断器
5通常価格(税別):2,897円~

テンパール工業
安全ブレーカ B-1EA・B-2EA
4.6通常価格(税別):958円~