17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • アンペアフレーム(AF)

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 代表規格

  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • MDUブレーカ製品形態

  • 定格遮断容量 AC415Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC240Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

    ~mm
  • モータブレーカ(適用)

  • 定格遮断容量 AC220Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC230Vの時(kA)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズ

通常単価(税別)
7,810特別価格
税込単価
8,591特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。【特長】・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番NF50-FHUNF100-FHU
定格電流 A3 5 10 15 20 30 40 5060 75 100
-モーター保護定格電流--2 4 6.3
8 16
0.3 0.4 0.6
0.8 1.2 1.4
2 2.5 4 7.1
8 12 16 25
32 45
-
極数233
定格短絡
遮断容量
kA
UL 1077
CSA C 22.2
No.235
定格電圧 AC V240240
AC240V55
IEC 60947-2
EN 60947-2
(lcu/lcs)
定格絶縁電圧 V500500
AC400V1.5/1-
230V5/25/2
GB 14048.2
(lcu/lcs)
定格絶縁電圧 V500500
AC415V1.5/1-
240V5/25/2
JIS C 8201-2-1 
Ann.1 Ann.2(lcu/lcs)
定格絶縁電圧 V500500
AC415V1.5/1-
200V5/25/2
標準付属部品IEC 35mmレール取付具

外形図

WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズ 外形図01

NF50-FHU

 
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズ 外形図02

NF100-FHU

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム

(AF)

極数

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC400Vの時

(kA)

定格電流

(A)

代表規格

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

種別1

MDUブレーカ製品形態

取り付け可能な内部付属装置

定格遮断容量 AC415Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC240Vの時

(kA)

定格使用電圧

(V)

種別2

モータブレーカ

(適用)

定格遮断容量 AC220Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC230Vの時

(kA)

RoHS?最小発注数量
50AF
3
-
5
1.5
0.3
PSE / CCC
96
75
制御盤用遮断器
ノーヒューズ遮断器
-
1.5
5
240
-
-
-
5
6
1個
50AF
3
-
5
1.5
0.4
PSE / CCC
96
75
制御盤用遮断器
ノーヒューズ遮断器
-
1.5
5
240
-
-
-
5
6
1個
50AF
3
-
-
-
5
PSE / UL / TUV / CCC
96
75
-
-
-
-
-
-
ノーヒューズ遮断器(高遮断容量品)
非適用
5
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,810
( 8,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,8106,248
( 6,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,810
( 8,591 )
9日目

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
【特長】
・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
・新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズ
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品)(F-style) WS-Vシリーズ
ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)
分電盤型ノーヒューズブレーカ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機LS ELECTRIC (旧LS産電)ミスミ
通常価格7,8103,197 -2,410 -15,040 -3,035 -3,035 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
取付方法DIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDINレール取付DIN/ネジ止めDIN/ネジ止め
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型表面型
寸法 奥行(mm)7673.573.5908075.5
よく一緒に購入される商品

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング