17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

通常単価(税別)
28,700133,300
税込単価
31,570146,630
通常出荷日:5日目

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。【特長】・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番NF125-SVUNF125-HVU
定格電流 In
基準周囲温度40℃ A
15 20 30
40 50 60
(70) 75 (80)
(90) 100
12515 20 30
40 50 60
(70) 75 (80)
(90) 100
125
極数232333
定格
短絡
遮断
容量


kA
UL489
CSA C22.2
No.5-02
定格電圧AC V480480600Y/347V600Y/347V
AC600Y/347V--1818
480V30305050
240V5050100100
120V----
JIS C 8201-2-1
Ann.1
IEC 60947-2
EN 60947-2
(lcu/lcs)
定格絶縁電圧Ui V690690690690
AC690V8/48/410/510/5
500V18/918/925/1325/13
440V30/1530/1550/2550/25
415V30/1530/1550/2550/25
400V30/1530/1550/2550/25
380V30/1530/1550/2550/25
230V50/2550/25100/50100/50
GB 14048.2
(lcu/lcs)
AC415V30/1530/1550/2550/25
400V30/1530/1550/2550/25
380V30/1530/1550/2550/25
230V50/2550/25100/50100/50
標準付属部品(表面形)取付ねじM4×0.7×55(2本) 絶縁バリア(2極2枚、3極4枚)
型番NF250-SVUNF250-HVU
定格電流 In
基準周囲温度40℃ A
125 150
175 200
225
250125 150
175 200
225
250
極数3333
定格
短絡
遮断
容量


kA
UL489
CSA C22.2
No.5-02
定格電圧AC V480480600Y/347V600Y/347V
AC600Y/347V--1818
480V35355050
240V6565100100
120V----
JIS C 8201-2-1
Ann.1
IEC 60947-2
EN 60947-2
(lcu/lcs)
定格絶縁電圧Ui V690690690690
AC690V8/48/410/510/5
500V25/1325/1336/1836/18
440V36/1836/1850/2550/25
415V36/1836/1850/2550/25
400V36/1836/1850/2550/25
380V36/1836/1850/2550/25
230V65/3365/33100/50100/50
GB 14048.2
(lcu/lcs)
AC415V36/1836/1850/2550/25
400V36/1836/1850/2550/25
380V36/1836/1850/2550/25
230V65/3365/33100/50100/50
標準付属部品(表面形)取付ねじM4×0.7×55(2本) 絶縁バリア(4枚)

外形図

UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ 外形図01

表面形
NF125-SVU、NF125-HVU

 
UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ 外形図02

表面形ソルダレス端子付
NF125-SVU、NF125-HVU

 
UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ 外形図03

表面形
NF250-SVU、NF250-HVU

 
UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ 外形図04

表面形ソルダレス端子付
NF250-SVU、NF250-HVU

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム

(AF)

極数

定格遮断容量 AC400Vの時

(kA)

定格電流

(A)

代表規格

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

アンペアフレーム詳細

定格感度電流

(mA)

定格遮断容量 AC415Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC240Vの時

(kA)

定格使用電圧

(V)

定格遮断容量 

(kA)

定格遮断容量 AC230Vの時

(kA)

RoHS?最小発注数量
125AF
3
50
60
PSE / CCC
160
90
90
-
-
50
100
600Y
18(600Y/347V)、50(AC480V/AC440V/AC380V)、10(AC690V)、25(AC500V)
100
6
1個
125AF
3
50
75
PSE / CCC
160
90
90
-
-
50
100
600Y
18(600Y/347V)、50(AC480V/AC440V/AC380V)、10(AC690V)、25(AC500V)
100
6
1個
125AF
3
50
100
PSE / CCC
160
90
90
-
-
50
100
600Y
18(600Y/347V)、50(AC480V/AC440V/AC380V)、10(AC690V)、25(AC500V)
100
6
1個
125AF
2
30
15
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
2
30
20
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
2
30
30
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
2
30
60
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
2
30
75
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
2
30
100
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
3
30
15
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
3
30
20
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
3
30
30
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
3
30
60
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
3
30
75
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
125AF
3
30
100
PSE / CCC
160
90
90
-
-
30
50
480
8(AC690V)、18(AC500V)、30(AC480V/AC440V/AC380V)
50
6
1個
200AF~399AF
3
50
150
CCC
185
105
92
250AF
-
50
100
600Y
18(600Y/347V)、50(AC480V/AC440V/AC380V)、10(AC690V)、36(AC500V)
100
6
1個
200AF~399AF
3
50
175
CCC
185
105
92
250AF
-
50
100
600Y
18(600Y/347V)、50(AC480V/AC440V/AC380V)、10(AC690V)、36(AC500V)
100
6
1個
200AF~399AF
3
50
200
CCC
185
105
92
250AF
-
50
100
600Y
18(600Y/347V)、50(AC480V/AC440V/AC380V)、10(AC690V)、36(AC500V)
100
6
1個
200AF~399AF
3
50
225
CCC
185
105
92
250AF
-
50
100
600Y
18(600Y/347V)、50(AC480V/AC440V/AC380V)、10(AC690V)、36(AC500V)
100
6
1個
200AF~399AF
3
50
250
CCC
185
105
92
250AF
-
50
100
600Y
18(600Y/347V)、50(AC480V/AC440V/AC380V)、10(AC690V)、36(AC500V)
100
6
1個
200AF~399AF
3
36
150
CCC
185
105
92
250AF
-
36
65
480
8(AC690V)、25(AC500V)、36(AC440V/AC380V)、35(AC480V)
65
6
1個
200AF~399AF
3
36
175
CCC
185
105
92
250AF
-
36
65
480
8(AC690V)、25(AC500V)、36(AC440V/AC380V)、35(AC480V)
65
6
1個
200AF~399AF
3
36
200
CCC
185
105
92
250AF
-
36
65
480
8(AC690V)、25(AC500V)、36(AC440V/AC380V)、35(AC480V)
65
6
1個
200AF~399AF
3
36
225
CCC
185
105
92
250AF
-
36
65
480
8(AC690V)、25(AC500V)、36(AC440V/AC380V)、35(AC480V)
65
6
1個
200AF~399AF
3
36
250
CCC
185
105
92
250AF
-
36
65
480
8(AC690V)、25(AC500V)、36(AC440V/AC380V)、35(AC480V)
65
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,900
( 49,390 )
5日目
44,900
( 49,390 )
5日目
44,900
( 49,390 )
5日目
28,700
( 31,570 )
5日目
28,700
( 31,570 )
5日目
28,700
( 31,570 )
5日目
28,700
( 31,570 )
5日目
28,700
( 31,570 )
5日目
28,700
( 31,570 )
5日目
35,800
( 39,380 )
5日目
35,800
( 39,380 )
5日目
35,800
( 39,380 )
5日目
35,800
( 39,380 )
5日目
35,800
( 39,380 )
5日目
35,800
( 39,380 )
5日目
95,200
( 104,720 )
5日目
95,200
( 104,720 )
5日目
95,200
( 104,720 )
5日目
95,200
( 104,720 )
5日目
133,300
( 146,630 )
5日目
61,200
( 67,320 )
5日目
61,200
( 67,320 )
5日目
61,200
( 67,320 )
5日目
61,200
( 67,320 )
5日目
86,000
( 94,600 )
5日目

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
【特長】
・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
・新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています
・横幅54mmの業界最小クラス寸法を実現し、機械装置の小形化に貢献します(対象機種:NF-50-SVFU、NV50-SVFU)
・IEC35mmレールに標準対応するため、分岐回路に複数台の遮断器が並ぶ制御盤にも最適です
・海外案件等で増加傾向にあるAC480V電圧対応仕様のラインアップを拡充しております
(対象機種:NF/NV125-SVU NF/NV125-HVU NF/NV250-SVU NF/NV250-HVU)
・遮断容量も大幅にUPし、北米におけるSCCR(短絡電流定格)格上げ要求に対応します
・AL(警報スイッチ)、AX(補助スイッチ)、SHT(電圧引きはずし装置)、UVT(不足電圧引きはずし装置)といった
・付属装置のAフレーム間共用化を実現し、仕様変更時の納期対応や在庫削減に貢献します(NF50-SVFU、NV50-SVFUを除く)。
・漏電保護付ノーヒューズ遮断器にもSHT(電圧引きはずし装置)が取り付け可能となり、非常停止回路の構成が容易になりました
・付属装置レベルでUL認証を取得しているため、付属装置単体での部品供給に対応します
・急な仕様変更時にもお客様で取り付けや交換作業が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ
UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品)(F-style) WS-Vシリーズ
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格28,700-15,040 -2,410 -5,980 -4,010 -3,510 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
取付方法ネジ止めDINレール取付DIN/ネジ止め-DIN/ネジ止めDIN/ネジ止め
接続方式表面型表面型表面型表面型--
種別1UL 489Listedノーヒューズ遮断器UL 489Listedノーヒューズ遮断器制御盤用遮断器UL 489Listedノーヒューズ遮断器ノーヒューズ遮断器ノーヒューズ遮断器
取り付け可能な内部付属装置なし-----

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト