17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ブーツ本体色

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

IS/IPシリーズ 押ボタンスイッチ用アクセサリ カバー

通常単価(税別)
438
税込単価
482

IS/IPシリーズ 押ボタンスイッチ用アクセサリ カバーです。シリコンゴム製

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照光タイプには使用できません。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ブーツ本体色

    RoHS?最小発注数量
    透明
    10
    5個
    10
    5個
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    438
    ( 482 )
    3日目
    438
    ( 482 )
    3日目
    438
    ( 482 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    IS/IPシリーズ 押ボタンスイッチ用アクセサリ カバーです。
    シリコンゴム製

    ご注意

    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 照光タイプには使用できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IS/IPシリーズ 押ボタンスイッチ用アクセサリ カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IS/IPシリーズ 押ボタンスイッチ用アクセサリ カバー
    HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ オプション/アクセサリ
    押ボタンスイッチA22 オプション品
    押ボタンスイッチ Φ16 オプション品
    Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ
    Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ用接続ユニット
    メーカーApemIDECオムロンオムロンIDECIDEC
    通常価格43828049 -188 -370200
    通常出荷日3日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目9日目
    使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
    ブーツ本体材質シリコンゴム-----
    高さ(mm)9.6-----
    直径(mm)φ19-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト