17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS 塗料用ゴーグル YG-700

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GREENCROSS 塗料用ゴーグル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YG-700

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊コートにより、レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができます。

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

指定中の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
UVカット
レンズ交換
フレームカラー
透明
製造元
山本光学
レンズ材質
ポリカーボネート特殊ハードコート(0.6mm)
フレーム材質
軟質ビニル
サイズ(mm)
W160×H79×D76mm
その他仕様
フレームクッション・フレームベンチレーション・めがね併用可・回転式ベルト・マスク併用可、レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取る事が可能
長さ(mm)
166
高さ(mm)
80
幅(mm)
70

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト