17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS 安全メガネ
  • NO.338
  • NO.338S
  • NO.337S-BL

GREENCROSS 安全メガネ

通常単価(税別)
6371,970
税込単価
7012,167
通常出荷日:1日目

【特長】・メガネをかけたまま装着できる安全メガネ。・上ひさしサイド付。

  • 製造元
    山本光学
  • 長さ (mm)
    157
  • 高さ (mm)
    64
  • 幅 (mm)
    52

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • レンズ材質

  • 製品重量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

レンズ材質

製品重量

(g)

最小発注数量
PET-AFレンズ
74
5個
ポリカーボネートレンズ
62
5個
ポリカーボネートレンズ
60
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,970
( 2,167 )
1日目
735
( 809 )
1日目
637
( 701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・メガネをかけたまま装着できる安全メガネ。・上ひさしサイド付。

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS 安全メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS 安全メガネ
GREENCROSS 無気孔ゴーグル
安全ゴーグル
JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス
安全メガネ SS25921
安全ゴーグル 保護メガネ MG-277
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスミスミアズワンアズワンミドリ安全
通常価格637-1,349785 -1,400 -1,1603,031
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
製造元山本光学-----
長さ(mm)157164----
高さ(mm)6477----
幅(mm)5276----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト