17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS 片面ハトメパンチ 7MMHP-7
  • HP-5
  • HP-57
  • 7MMHP-7

GREENCROSS 片面ハトメパンチ

  • 本体材質
    スチール
  • グリップ材質
    ポリ塩化ビニール
  • 幅 (mm)
    20

型番:

7MMHP-7
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番使用可能素材取付可能素材厚さ
7MMHP-7厚紙・ビニール・皮革・布・レザー2.5mm

7MMHP-7の仕様・寸法情報

使用可能素材
厚紙・ビニール・皮革・布・レザー
本体材質
スチール
グリップ材質
ポリ塩化ビニール
取付可能素材厚さ
2.5mm
下穴サイズ径(mm)
直径7
長さ(mm)
175
高さ(mm)
65
幅(mm)
20
製品重量(g)
174
付属品
ハトメ100個相当

絞り込み条件

  • 使用可能素材

  • 取付可能素材厚さ

  • 下穴サイズ径(mm)

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 製品重量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7MMHP-77MMHP-7

使用可能素材

取付可能素材厚さ

下穴サイズ径

(mm)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

製品重量

(g)

付属品

最小発注数量
厚紙・ビニール・皮革・布・レザー
2.5mm
直径7
175
65
174
ハトメ100個相当
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タオルの吊り下げ用穴の補強にもお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS 片面ハトメパンチの型番7MMHP-7のページです。 型番7MMHP-7に関する仕様情報を記載しております。
GREENCROSS 片面ハトメパンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS 片面ハトメパンチ
防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト ライトオーク
超強プラスチック障子紙
3M ダイノックフィルム WG-1067 1220mmX50m
超速乾30分セメント
瞬間急硬セメント(1分硬化)
メーカーアークランド グリーンクロスアトムハウスペイントアサヒペンスリーエムジャパン家庭化学トーヨーマテラン
通常価格1,48029,1481,297 -273,718548 -956
通常出荷日1日目4日目7日目6日目3日目2日目
本体材質スチール-----
グリップ材質ポリ塩化ビニール-----
幅(mm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト