17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS スライドバックルベルト

GREENCROSS スライドバックルベルト

通常単価(税別)
1,065
税込単価
1,172
通常出荷日:1日目

【特長】・着脱が簡単な職人向スライドバックルタイプ、しっかり固定できます。

  • 商品タイプ
    その他
  • ベルト材質
    ポリプロピレン
  • バックル材質
    スチール
  • サイズ (mm)
    48×1300
  • ベルト幅 (mm)
    48
  • バックル仕様
    スライド

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。
  • 画像はシリーズの代表商品です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプカラー
S-48BLKその他
S-480Dその他国防色

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

その他仕様

最小発注数量
-
5個
その他
国防カラー
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065
( 1,172 )
1日目
1,065
( 1,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱が簡単な職人向スライドバックルタイプ、しっかり固定できます。

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。
  • 画像はシリーズの代表商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS スライドバックルベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS スライドバックルベルト
48mm スライドバックルベルト
軽量スライドバックルベルト DVC
軽量スライドバックルベルト SBシリーズ
スライドバックルベルト付強力型胴当ベルト
ナスカン付ウエストハンド ループフック
メーカーアークランド グリーンクロスプロスターSK-11SK-11コヅチコヅチ
通常価格1,0651,046 -1,752 -1,794 -5,448 -885 -
通常出荷日1日目4日目3日目3日目4日目〜1日目〜
商品タイプその他作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルトその他
ベルト材質ポリプロピレン-----
バックル材質スチール-----
サイズ(mm)48×1300-----
ベルト幅(mm)48-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング