17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が400型番あります。
  • AWGサイズ(AWG)

    • 25~24
    • 23~22
  • 絶縁体色

  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

通常単価(税別)
64071,460
税込単価
70478,606
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

300Vで250℃耐熱のUL電線。【特長】・適用規格 UL-758。・電気用品(PSE)適合品とする。...

詳細を確認
未確定:候補が400型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

製品構造

  • RoHS指令に適合とする。
構造単位標準値
導体公称断面積AWG202224
材質-ニッケルメッキ軟銅撚線
構成本/mm7/0.327/0.2547/0.203
PFA絶縁体厚さmm0.3670.3670.367
外径mm1.691.501.343
色相-黒、白、赤、青、黄

製品特性

特性表

項目単位AWG20AWG22AWG24
導体抵抗(20℃)最大Ω/km33.453.185.2
耐電圧(AC)V/分2,000
絶縁抵抗(15.6℃)MΩ/km1,000以上
連続使用温度範囲(℃)<-195℃~+260℃
許容電流
(30℃)
A201511

線芯識別

構造

UL1726シリーズ 定格:300V 250℃ 構造図

型番リスト

表示件数

AWGサイズ

(AWG)

絶縁体色

全長

(m)

仕上がり外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
[23~22] 22
1
1.5
10
1個
[23~22] 22
2
1.5
10
1個
[23~22] 22
3
1.5
10
1個
[23~22] 22
4
1.5
10
1個
[23~22] 22
5
1.5
10
1個
[23~22] 22
6
1.5
10
1個
[23~22] 22
7
1.5
10
1個
[23~22] 22
8
1.5
10
1個
[23~22] 22
9
1.5
10
1個
[23~22] 22
10
1.5
10
1個
[23~22] 22
11
1.5
10
1個
[23~22] 22
12
1.5
10
1個
[23~22] 22
13
1.5
10
1個
[23~22] 22
14
1.5
10
1個
[23~22] 22
15
1.5
10
1個
[23~22] 22
16
1.5
10
1個
[23~22] 22
17
1.5
10
1個
[23~22] 22
18
1.5
10
1個
[23~22] 22
19
1.5
10
1個
[23~22] 22
20
1.5
10
1個
[23~22] 22
21
1.5
10
1個
[23~22] 22
22
1.5
10
1個
[23~22] 22
23
1.5
10
1個
[23~22] 22
24
1.5
10
1個
[23~22] 22
25
1.5
10
1個
[23~22] 22
26
1.5
10
1個
[23~22] 22
27
1.5
10
1個
[23~22] 22
28
1.5
10
1個
[23~22] 22
29
1.5
10
1個
[23~22] 22
30
1.5
10
1個
[23~22] 22
31
1.5
10
1個
[23~22] 22
32
1.5
10
1個
[23~22] 22
33
1.5
10
1個
[23~22] 22
34
1.5
10
1個
[23~22] 22
35
1.5
10
1個
[23~22] 22
36
1.5
10
1個
[23~22] 22
37
1.5
10
1個
[23~22] 22
38
1.5
10
1個
[23~22] 22
39
1.5
10
1個
[23~22] 22
40
1.5
10
1個
[23~22] 22
41
1.5
10
1個
[23~22] 22
42
1.5
10
1個
[23~22] 22
43
1.5
10
1個
[23~22] 22
44
1.5
10
1個
[23~22] 22
45
1.5
10
1個
[23~22] 22
46
1.5
10
1個
[23~22] 22
47
1.5
10
1個
[23~22] 22
48
1.5
10
1個
[23~22] 22
49
1.5
10
1個
[23~22] 22
50
1.5
10
1個
[23~22] 22
51
1.5
10
1個
[23~22] 22
52
1.5
10
1個
[23~22] 22
53
1.5
10
1個
[23~22] 22
54
1.5
10
1個
[23~22] 22
55
1.5
10
1個
[23~22] 22
56
1.5
10
1個
[23~22] 22
57
1.5
10
1個
[23~22] 22
58
1.5
10
1個
[23~22] 22
59
1.5
10
1個
[23~22] 22
60
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782
( 860 )
1日目
1,564
( 1,720 )
1日目
2,345
( 2,580 )
1日目
3,127
( 3,440 )
1日目
3,909
( 4,300 )
1日目
4,691
( 5,160 )
1日目
5,473
( 6,020 )
1日目
6,255
( 6,881 )
1日目
7,036
( 7,740 )
1日目
7,818
( 8,600 )
1日目
8,600
( 9,460 )
1日目
9,382
( 10,320 )
1日目
10,164
( 11,180 )
1日目
10,945
( 12,040 )
1日目
11,727
( 12,900 )
1日目
12,509
( 13,760 )
1日目
13,291
( 14,620 )
1日目
14,073
( 15,480 )
1日目
14,855
( 16,341 )
1日目
15,636
( 17,200 )
1日目
16,418
( 18,060 )
1日目
17,200
( 18,920 )
1日目
17,982
( 19,780 )
1日目
18,764
( 20,640 )
1日目
19,545
( 21,500 )
1日目
20,327
( 22,360 )
1日目
21,109
( 23,220 )
1日目
21,891
( 24,080 )
1日目
22,673
( 24,940 )
1日目
23,455
( 25,801 )
1日目
24,236
( 26,660 )
1日目
25,018
( 27,520 )
1日目
25,800
( 28,380 )
1日目
26,582
( 29,240 )
1日目
27,364
( 30,100 )
1日目
28,145
( 30,960 )
1日目
28,927
( 31,820 )
1日目
29,709
( 32,680 )
1日目
30,491
( 33,540 )
1日目
31,273
( 34,400 )
1日目
32,055
( 35,261 )
1日目
32,836
( 36,120 )
1日目
33,618
( 36,980 )
1日目
34,400
( 37,840 )
1日目
35,182
( 38,700 )
1日目
35,964
( 39,560 )
1日目
36,745
( 40,420 )
1日目
37,527
( 41,280 )
1日目
38,309
( 42,140 )
1日目
36,091
( 39,700 )
1日目
36,813
( 40,494 )
1日目
37,535
( 41,289 )
1日目
38,256
( 42,082 )
1日目
38,978
( 42,876 )
1日目
39,700
( 43,670 )
1日目
40,422
( 44,464 )
1日目
41,144
( 45,258 )
1日目
41,865
( 46,052 )
1日目
42,587
( 46,846 )
1日目
43,309
( 47,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

300Vで250℃耐熱のUL電線。
【特長】
・適用規格 UL-758。
・電気用品(PSE)適合品とする。
・定格 300V/250℃(機器内配線 600V用適合)。
【用途】
・電子機器の内部配線材として御使用下さい。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL1726シリーズ 定格:300V 250℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL1726シリーズ 定格:300V 250℃
AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ
非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
メーカー大晃電工社潤工社品川電線プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)品川電線
通常価格640-6,807 -2,353 -2,760 -4,555 -8,017 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
タイプその他その他UL1015その他その他UL1283 / 1284
定格電圧300V250V600V30V30V600V
ボビン(リール)巻--
安全規格UL Recognized-UL Recognized / CSA(c-UL)UL RecognizedUL RecognizedUL Recognized / CSA(c-UL)
絶縁体材料フッ素系フッ素系PVCPVCポリエチレン系PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電線カテゴリの売れ筋ランキング