17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

16GDDR4-2400 Samsungチップ AQD-D4U16N24-SE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

16GDDR4-2400 Samsungチップ

販売終了

型番

AQD-D4U16N24-SE

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・DDR4 2400MHz
・1.2V Samsungチップ採用

指定中の仕様・寸法情報

容量
16GB
FSB(ベースクロック)
2400MHz
メモリモジュール規格
U-DIMM
使用メモリ種類
DDR4-SDRAM
ピン数(ピン)
288
メモリチップメーカー
Samsung
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト