エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

通常単価(税別)
47,900
税込単価
52,690
通常出荷日:5日目

【特長】・2×10/100Mbpsイーサネット二重冗長化接続・COMポートリダイレクション(バーチャル...

詳細を確認

型番:

EKI-1521-CE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EKI-1521-CEの仕様・寸法情報

変換前通信方式
その他
変換後通信方式
イーサネット
主従極数
1:1
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
140
寸法 横(mm)
36.6
寸法 奥行き(mm)
95
動作温度範囲(℃)
-10~60
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EKI-1521-CE
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,900
( 52,690 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2×10/100Mbpsイーサネット二重冗長化接続
・COMポートリダイレクション(バーチャルCOM)、TCP、UDPオペレーションモード
・ボーレート最大921.6kbpsサポート
・最大5ホストが1つのシリアルポートにアクセス可能
・最大16ホストがTCPクライアントモードとしてアクセス可能
・シリアルシグナル用15KV ESD保護機能内蔵
・優れたコンフィギュレーション機能:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ
・Windows2000/XP/Vistaドライバーサポート
・自動RS-485データフローコントロール
・ネットワーク管理用SNMP MIB-II
・Isorationと広範囲温度をサポート

ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバの型番EKI-1521-CEのページです。 型番EKI-1521-CEに関する仕様情報を記載しております。
1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ
RS-232・422・485(2ポート)
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
RS-422・485(4ポート)
USB1.1規格対応(1ポート)
RS-232(2ポート)
メーカーアドバンテック(PC・通信)ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格47,90025,000 -12,00059,000 -6,00025,000 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式その他イーサネットUSBイーサネットUSBイーサネット
変換後通信方式イーサネットシリアルシリアルシリアルシリアルシリアル
主従極数1:11:N1:11:N1:11:N
代表規格CE / UL / CULCECECECECE
寸法 縦(mm)1402218331622
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト