エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

1ポートModbus-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ

1ポートModbus-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ ADAM-4572-CE
通常単価(税別)
44,500
税込単価
48,950
通常出荷日:5日目

・10/100 Mbpsをサポート・同時に8つのクライアントがフィールドデータに同時にアクセスできるよ...

詳細を確認

型番:

ADAM-4572-CE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ADAM-4572-CEの仕様・寸法情報

変換前通信方式
その他
変換後通信方式
イーサネット
主従極数
1:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
130
寸法 横(mm)
70
寸法 奥行き(mm)
30
動作温度範囲(℃)
0~60
RoHS?
10
-
-

商品情報

Modbus Gateways
921.6 kb/s, 100 Mb/s
1 Ethernet, 1 RS-232/RS-422/RS-485
Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
10 V
30 V
- 10 C
+ 60 C
Bulk
ブランド:Advantech
内容/機能:Single port modbus gateway
寸法:70 mm x 130 mm x 30 mm
消費電力:2.5 W
製品タイプ:Gateways

型番リスト

表示件数
型番
ADAM-4572-CE
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,500
( 48,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

・10/100 Mbpsをサポート
・同時に8つのクライアントがフィールドデータに同時にアクセスできるようにします
・Modbus/TCP ドライバーまたはOPCサーバで一般的なHMIソフトウェアをサポートします。

ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1ポートModbus-to-イーサネット・データ・ゲートウェイの型番ADAM-4572-CEのページです。 型番ADAM-4572-CEに関する仕様情報を記載しております。
1ポートModbus-to-イーサネット・データ・ゲートウェイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1ポートModbus-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ
USB1.1規格対応(1ポート)
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ
超小型・USB1.1規格対応
RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応
メーカーアドバンテック(PC・通信)ミスミミスミアドバンテック(PC・通信)ミスミミスミ
通常価格44,5006,00012,00047,9006,00018,000
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式その他USBUSBその他USBUSB
変換後通信方式イーサネットシリアルシリアルイーサネットPS/2USB
主従極数1:11:11:11:11:11:1
代表規格CECECECE / UL / CULCECE
寸法 縦(mm)13016181401122

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト