エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ (絶縁タイプ)

型番:

ADAM-4561-CE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ADAM-4561-CEの仕様・寸法情報

変換前通信方式
USB
主従極数
1:1
代表規格
CE / UL / CUL
動作温度範囲(℃)
-10~70
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ADAM-4561-CE
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,600
( 20,460 )
19日目

詳細情報

基本情報

・USB V1.1仕様完全対応
・RS-232/422/485ポートをサポート
・最大速度: 115.2 kbps
・絶縁保護: 3000 VDC
・自動RS-485データ・フロー・コントロール
・外部電源不要;電源はUSBポートから供給
・Plug & Playによる取り付け
・IRQまたはI/Oポートの追加不要
・ホットスワップ機能をサポート

ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ (絶縁タイプ)の型番ADAM-4561-CEのページです。 型番ADAM-4561-CEに関する仕様情報を記載しております。
1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ (絶縁タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ (絶縁タイプ)
1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ
High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応
RS-232 to RS-485 コンバーター
イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
メーカーアドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)ミスミ
通常価格18,60047,90019,90010,30030,10012,000
通常出荷日19日目5日目19日目5日目5日目在庫品1日目
変換前通信方式USBその他USBRS-232イーサネットUSB
主従極数1:11:11:11:11:11:1
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCECECECE
動作温度範囲(℃)-10~70-10~600~700~70-10~60-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト