17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

高耐久性RS-232-to-RS-422/485コンバータ ADAM-4520I-AE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高耐久性RS-232-to-RS-422/485コンバータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ADAM-4520I-AE

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・-40 ~ 85℃の稼働温度に対応
・自動RS-485データ・フロー・コントロールをサポート
・絶縁保護: 3000 VDC
・RS-485データ回線上のトランジェント抑制
・最大速度: 115.2 kbps
・最大1200mの配線長
・RS-485信号のサージ保護機能をサポート
・10~48 VDC電圧電源入力をサポート
・DINレール、壁掛け、スタックによる柔軟な取り付け方法に対応

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

変換前通信方式
RS-232
変換後通信方式
RS-422/485
主従極数
1:1
代表規格
CE / UL / CUL / CSA
延長距離(m)
~5,000
動作温度範囲(℃)
-40~80
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト