17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デュアル LGA 3647-P0 Intel® Xeon サーバーボード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デュアル LGA 3647-P0 Intel® Xeon サーバーボード

販売終了

型番

ASMB-975-00A1

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・デュアルソケット Intel Skylake-SP プロセッサ対応 EATXボード
・DDR4 2666 MHz 対応。最大384GB(12スロット)
・4 PCIe x16 slot(Gen3.0)

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
サーバボード
ボード規格
その他
接続バス
PCI-Express / LPC / SMBus
スロット数(PCI-Express)
x4:4、x16:4、x8:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
358.1
寸法 横(mm)
330
スロット数(LPC)
1
スロット数(SMBus)
1
プロセッサ
Intel® Xeon® Scalable
LAN ポート数
2
USB2.0/3.0 ポート数
2.0:3 / 3.0:12

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト