17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LGA 2011-R3 Intel Xeon E5-2600 v3 ATX サーバ―ボード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LGA 2011-R3 Intel Xeon E5-2600 v3 ATX サーバ―ボード

販売終了

型番

ASMB-813-00A1E

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・Intel® Xeon PhiTM コプロセッサ互換性あり
・デュアルIntel® Xeon E5-2600 v3 プロセッサ  ATX 規格サーバボード
・8x DDR4 2133MHz RDIMM (最大256GB)
・7 PCIe 拡張:5 PCIe x16 スロット (Gen 3.0)、1 PCIe x 4、1 PCIe x 1
・動作温度範囲:0 ~ 60℃

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
サーバボード
ボード規格
ATX
接続バス
PCI-Express / LPC / SMBus
スロット数(PCI-Express)
x16:2、x8:1、x4:1、x1:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
304.8
寸法 横(mm)
244
スロット数(LPC)
1
スロット数(SMBus)
1
プロセッサ
Intel Xeon E5-2600 v3/v4 series (LGA2011-R3 socket)
LAN ポート数
2
USB2.0/3.0 ポート数
2.0:5 / 3.0:6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト