17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LGA 1151 Intel Xeon E3 v5/v6 第6/7世代 Core i シリーズ MicroATX サーバーボード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LGA 1151 Intel Xeon E3 v5/v6 第6/7世代 Core i シリーズ MicroATX サーバーボード

販売終了

型番

ASMB-585G2-00A1E

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・Intel Xeon E3-1200 V5/V6、第6/第7世代Coreシリーズ対応
・DDR4 2400/2133/1866/1600 MHz ECC、NonECCに対応。最大64GB
・1 PCIe x16 slot (Gen3 x16link)、2 PCIe x4 slots (Gen3 x4 link)、1 PCIe x4 slot (Gen3 x1 link)

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
サーバボード
ボード規格
MicroATX
接続バス
PCI-Express / SMBus
スロット数(PCI-Express)
x16:1、x4:3
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
244
寸法 横(mm)
244
スロット数(LPC)
-
スロット数(SMBus)
1
プロセッサ
Intel LGA1151 Xeon E3-1200 v5/v6 and 6th/7th Gen Core i3/i5/i7 series
LAN ポート数
2
USB2.0/3.0 ポート数
2.0:3 / 3.0:1

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト