17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LGA 1150 Intel Xeon E3 V3 Micro ATX サーバーボード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LGA 1150 Intel Xeon E3 V3 Micro ATX サーバーボード

販売終了

型番

ASMB-584G2-00A1E

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・LGA 1150 Intel® Xeon® Xeon E3 V3 プロセッサをサポート
・2 PCIe x16 スロット (x8 link), 1 PCIe x4 および 1 PCI スロット
・DDR3 1600 MHz ECC UDIMM 最大 32GB
・ラックマウントに最適化されたエアフロー設計
・Support iAMT 9.0またはIPMI (オプション) およびソフトウェアAPIおよびユーティリティをサポート

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
サーバボード
ボード規格
MicroATX
接続バス
PCI / PCI-Express / LPC / SMBus
スロット数(PCI)
1
スロット数(PCI-Express)
x16:2、x4:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
244
寸法 横(mm)
244
スロット数(LPC)
1
スロット数(SMBus)
2
プロセッサ
Intel Xeon E3-1200 v3 series and 4th Gen Core i3/i5/i7 (LGA 1150 socket)
LAN ポート数
2

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト