エレクトロニクス部品技術窓口
・フルギガビットイーサネットポート
・802.3af/at PoE
・Modbus/TCPによるネットワーク管理機能搭載
・SNMPによるによるネットワーク管理機能搭載
・QoS固定ポートによる優先データ伝送対応
・-40℃から75℃までの広範囲動作温度
・ワイドな電源入力範囲 DC8.4~52.8V
・屋外環境にも対応できるEMSレベル3保護
・IEEE 802.3az 省エネイーサネット規格(EEE)対応
・ジャンボフレーム対応(最大 9,216 Bytes)
・冗長化電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載
・ループ検知機能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

Planet Technology
産業用イーサネットスイッチングハブ
0通常価格(税別):9,090円~

ミスミ
4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応
0通常価格(税別):23,800円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~