エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

8ポート ギガビット対応 エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

通常単価(税別)
79,900
税込単価
87,890
通常出荷日:5日目

・Modbus/TCPによるネットワーク管理機能搭載・SNMPによるによるネットワーク管理機能搭載・Q...

詳細を確認

型番:

EKI-5728I-AE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EKI-5728I-AEの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
[DINレール] DINレール/Wall
マネージド / アンマネージド
マネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE / UL / CUL
寸法 長さ(mm)
120
寸法 幅(mm)
43
寸法 厚み(mm)
84
動作温度範囲(℃)
-40~75
取付方法 詳細
DINレール / Wall
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EKI-5728I-AE
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,900
( 87,890 )
5日目

詳細情報

基本情報

・Modbus/TCPによるネットワーク管理機能搭載
・SNMPによるによるネットワーク管理機能搭載
・QoS固定ポートによる優先データ伝送対応
・ワイドな電源入力範囲 DC8.4~52.8V
・屋外環境にも対応できるEMSレベル3保護
・IEEE 802.3az 省エネイーサネット規格(EEE)対応
・ジャンボフレーム対応(最大 9,216 Bytes)
・冗長化電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載
・ループ検知機能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8ポート ギガビット対応 エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応の型番EKI-5728I-AEのページです。 型番EKI-5728I-AEに関する仕様情報を記載しております。
8ポート ギガビット対応 エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8ポート ギガビット対応 エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
8FE+2G コンボ エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
ギガビット対応 スイッチングハブ(8ポート・マグネット付)
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
メーカーアドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)サンワサプライミスミバッファロー
通常価格79,90034,30070,3007,3438,0004,090
通常出荷日5日目5日目5日目4日目在庫品1日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体
ポート数8ポート8ポート10ポート8ポート2ポート8ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様2重化電源DC外部電源2重化電源ACアダプタ内蔵電源ACアダプタ
伝送速度1000BASE10/100BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE
よく一緒に購入される商品

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング