17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

8ポート 10/100Mbpsエントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応 EKI-5528I-AE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8ポート 10/100Mbpsエントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EKI-5528I-AE

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・Modbus/TCPによるネットワーク管理機能搭載
・SNMPによるによるネットワーク管理機能搭載
・QoS固定ポートによる優先データ伝送対応
・ワイドな電源入力範囲 DC8.4~52.8V
・屋外環境にも対応できるEMSレベル3保護
・IEEE 802.3az 省エネイーサネット規格(EEE)対応
・ジャンボフレーム対応(最大 9,216 Bytes)
・冗長化電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載
・ループ検知機能

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
[DINレール] DINレール/Wall
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE / UL / CUL
寸法 長さ(mm)
120
寸法 幅(mm)
43
寸法 厚み(mm)
84

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト