エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

型番:

EKI-2728-CE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EKI-2728-CEの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
[DINレール] DINレール/Wall
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-10~60℃
認証
CE / UL / CUL
寸法 長さ(mm)
140
寸法 幅(mm)
30
寸法 厚み(mm)
95
動作温度範囲(℃)
-10~60
取付方法 詳細
DINレール / Wall

型番リスト

表示件数
型番
EKI-2728-CE
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,540
( 25,894 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動MDI/MDI-X認識機能を搭載した8個のギガビットEthernetポートを装備
・通信速度10/100/1000Mbpsの自動認識機能をサポート
・最大9バイトまでのジャンボフレーム転送をサポート
・4,000VDCのESD Ethernet保護
・電源ライン用3,000VDCのサージ(EFT)防護機能搭載
・12~48VDCの冗長電源入力、及び停電時リレー出力をサポート
・ブロードキャストストーム保護を装備

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチの型番EKI-2728-CEのページです。 型番EKI-2728-CEに関する仕様情報を記載しております。
8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応
8FE+2G コンボ エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
メーカーアドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)
通常価格23,54018,90021,10034,30026,71070,300
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数8ポート8ポート5ポート8ポート5ポート10ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ
入力電源仕様DC外部電源DC外部電源DC外部電源DC外部電源DC外部電源2重化電源
伝送速度1000BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE1000BASE
よく一緒に購入される商品

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング