エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応

通常単価(税別)
29,30023,440
税込単価
32,23025,784
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・10/100/1000Base-T(X)のPoE出力とデータ入力をサポート・IEEE 802...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

EKI-2701HPI-AE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EKI-2701HPI-AEの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
2ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
[DINレール] DINレール/Wall
マネージド / アンマネージド
その他
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE / UL / CUL
寸法 長さ(mm)
140
寸法 幅(mm)
37
寸法 厚み(mm)
95
動作温度範囲(℃)
-40~75
取付方法 詳細
DINレール / Wall
給電方式
PoE
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
EKI-2701HPI-AE
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,30023,440
( 25,784 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・10/100/1000Base-T(X)のPoE出力とデータ入力をサポート
・IEEE 802.3af/+at規格、30W出力
・電源入力 24-48V
・スリムデザイン、DINレール、ウォールマウント取り付け、IP30メタル筐体
・-40℃から75℃までの広範囲動作温度

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応の型番EKI-2701HPI-AEのページです。 型番EKI-2701HPI-AEに関する仕様情報を記載しております。
IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤の中で使用
5
満足度:5.0
メディアコンバータと同じメーカーの商品でしたので、この商品を購入しました。使用環境が外になるため、夏場は温度が高くなるの...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応
産業用ギガビットタイプPoEインジェクター
ギガビット対応 スイッチングハブ(8ポート・マグネット付)
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
小型産業用フルギガPoEスイッチ
メーカーアドバンテック(PC・通信)ダイヤトレンドサンワサプライミスミアドバンテック(PC・通信)WOMASTER
通常価格29,30026,700 -7,3438,00034,30050,400
通常出荷日在庫品1日目2日目4日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
商品分類ハブ本体関連商品ハブ本体関連商品ハブ本体ハブ本体
ポート数2ポート2ポート8ポート2ポート8ポート8ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様DC外部電源2重化電源ACアダプタ内蔵電源DC外部電源DC外部電源
伝送速度1000BASE-1000BASE1000BASE10/100BASE1000BASE
よく一緒に購入される商品

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト