エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

通常単価(税別)
21,100
税込単価
23,210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・10/100 Mbps RJ45イーサネットポート×5・IP30準拠のスリム設計・全/半二重...

詳細を確認

型番:

EKI-2525-BE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EKI-2525-BEの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
[DINレール] DINレール/Wall
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-10~60℃
認証
CE / UL / CUL
寸法 長さ(mm)
120
寸法 幅(mm)
30
寸法 厚み(mm)
95
動作温度範囲(℃)
-10~60
取付方法 詳細
DINレール / Wall
RoHS?
10
-
-

商品情報


型番リスト

表示件数
型番
EKI-2525-BE
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,100
( 23,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・10/100 Mbps RJ45イーサネットポート×5
・IP30準拠のスリム設計
・全/半二重フロー制御通信サポート
・MDI/MDI-X自動クロスオーバーサポート
・MDI/MDI-X自動クロスオーバーサポート
・ブロードキャスト・ストーム保護サポート
・スイッチコントローラ内蔵、オートネゴシエーションサポート
・メモリバッファ内蔵、Store & Forward通信サポート
・12~48 VDCの冗長電源入力をサポート
・DINレール、パネルマウント取付け対応
・10/100 Mbpsオートネゴシエーション機能対応
・レール/ウォールマウント取り付けでコンパクトに設置化
・ パワーフェイルリレー対応

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチの型番EKI-2525-BEのページです。 型番EKI-2525-BEに関する仕様情報を記載しております。
5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応
8FE+2G コンボ エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
メーカーアドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)
通常価格21,10018,90034,30023,54026,71070,300
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数5ポート8ポート8ポート8ポート5ポート10ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ
入力電源仕様DC外部電源DC外部電源DC外部電源DC外部電源DC外部電源2重化電源
伝送速度10/100BASE10/100BASE10/100BASE1000BASE10/100BASE1000BASE

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト