17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

24GE+4G Combo 19インチ ラックマウント型 非管理型・産業用イーサネットスイッチ(-40~75℃) EKI-2428G-4CI-AE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

24GE+4G Combo 19インチ ラックマウント型 非管理型・産業用イーサネットスイッチ(-40~75℃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EKI-2428G-4CI-AE

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・24 Gigabitポート+4 Gigabit Copper /SFPの組み合わせ
・8K MAC アドレスを提供
・12-48V DC 電源入力
・-40℃~70℃の広範囲動作温度

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
28ポート
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
19インチラックマウント
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~70℃
認証
CE / UL / CUL
寸法 長さ(mm)
43.6
寸法 幅(mm)
438
寸法 厚み(mm)
259.2
動作温度範囲(℃)
-40~75

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト