17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4Uサイズ19インチラックマウント シャーシ 3×5.25"ドライブベイ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4Uサイズ19インチラックマウント シャーシ 3×5.25"ドライブベイ

販売終了

型番

ACP-4000BP-00CE

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・4Uサイズ 19インチラックマウント シャーシ
・システムダウン時間を削減し効率的なシステムを可能にするアラーム
・フロント・アクセス可能な5.25"×3、3.5"×1ディスク・ドライブベイ
・衝撃吸収機構搭載のディスク・ドライブベイ
・前面に85-CFMファン×2を装備
・ホールド・ダウン・クランプ採用により、CPUボード、拡張カードの固定が可能
・前面パネルに電源およびHDDアクセスランプを装備
・鍵式の前面パネル採用による、不用意なシステムアクセスを制限

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
19インチラックマウント
対応ボード
フルサイズバックプレーン
電源
代表規格
CE
寸法 高さ(mm)
177
寸法 幅(mm)
482
寸法 奥行き(mm)
479
リアパネル取付可能コネクタ
9pin D-sub x 5、25pin D-sub x 1
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト