エレクトロニクス部品技術窓口
さらに使いやすくなったLED壁面取付け積層信号灯。【特長】・大型機器などに取り付ける際の視認性を確保し...
詳細を確認【仕様】
| ブザーなし | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 定格電圧 | 段数 | 消費 電力 | 質量 |
| WME-102D | DC24V | 1 | 0.9W | 0.28kg |
| WME-202D-RG | 2 | 1.8W | 0.37kg | |
| WME-302D-RYG/RGY | 3 | 2.7W | 0.46kg | |
| WME-402D | 4 | 3.6W | 0.55kg | |
| WME-502D | 5 | 4.5W | 0.64kg | |
| WME-1M2D | AC100~ 240V | 1 | 1.6W | 0.35kg |
| WME-2M2D | 2 | 2.9W | 0.44kg | |
| WME-3M2D | 3 | 4.2W | 0.53kg | |
| WME-4M2D | 4 | 5.5W | 0.62kg | |
| WME-5M2D | 5 | 6.8W | 0.71kg | |
| 点滅ブザー付き(点滅数:約60回/分) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 定格電圧 | 段数 | 消費 電力 | 質量 |
| WME-102DFB | DC24V | 1 | 2.1W | 0.28kg |
| WME-202DFB | 2 | 3.0W | 0.37kg | |
| WME-302DFB-RYG/-RGY | 3 | 3.9W | 0.46kg | |
| WME-402DFB-RYGB | 4 | 4.8W | 0.55kg | |
| WME-502DFB | 5 | 5.7W | 0.64kg | |
| WME-1M2DFB | AC100~ 240V | 1 | 2.8W | 0.35kg |
| WME-2M2DFB | 2 | 4.1W | 0.44kg | |
| WME-3M2DFB | 3 | 5.4W | 0.53kg | |
| WME-4M2DFB | 4 | 6.7W | 0.62kg | |
| WME-5M2DFB | 5 | 8.0W | 0.71kg | |


| - | 公称断面積 | 線種 | 引出し延長 |
|---|---|---|---|
| 電源線 | 0.2mm2 | UL1061 | 1,100 |
| 信号線 | 0.2mm2 | UL1061 | 1,100 |
〈M2タイプ〉
| - | 公称断面積 | 線種 | 引出し延長 |
|---|---|---|---|
| 電源線 | 0.8mm2 | UL1015 | 1,100 |
| 信号線 | 0.2mm2 | UL1061 | 1,100 |
| 型番 | 電圧仕様 | 信号線電圧 | LED | ブザー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号線電流 | 信号線電流 | 突入電流 | |||||||
| 赤 | 黄 | 緑 | 青 | 白 | |||||
| WME-D | DC 24V | DC 24V | 22 mA | 26 mA | 15 mA | 29mA | 40mA | 100mA | |
| AC100~240V | なし | ||||||||



| 型式 | トランジスタ(NPN又はPNP) |
|---|---|
| 電流容量 | lc≧100mA(LEDユニット) lc≧300mA(ブザー) |
| 耐電圧 | Vc≧35V |
| 漏れ電流 | lL≦0.1mA |

※FB型のIP54を確保する場合は、必ずブザー開口部が下向きになるように設置してください。
※各段数専用取付け金具付属
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,970円 ( 19,767円 ) | 19日目 |
19,970円 ( 21,967円 ) | 19日目 |
19,970円 ( 21,967円 ) | 19日目 |
22,970円 ( 25,267円 ) | 19日目 |
22,473円 ( 24,720円 ) | 19日目 |
24,970円 ( 27,467円 ) | 19日目 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 19日目 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 19日目 |
26,970円 ( 29,667円 ) | 19日目 |
28,970円 ( 31,867円 ) | 19日目 |
24,970円 ( 27,467円 ) | 19日目 |
32,970円 ( 36,267円 ) | 19日目 |
28,970円 ( 31,867円 ) | 19日目 |
33,970円 ( 37,367円 ) | 19日目 |
33,970円 ( 37,367円 ) | 19日目 |
39,970円 ( 43,967円 ) | 19日目 |
13,970円 ( 15,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,970円 ( 16,467円 ) | 19日目 |
14,970円 ( 16,467円 ) | 19日目 |
19,970円 ( 21,967円 ) | 19日目 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 19日目 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 19日目 |
17,970円 ( 19,767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,970円 ( 21,967円 ) | 19日目 |
24,970円 ( 27,467円 ) | 19日目 |
22,970円 ( 25,267円 ) | 19日目 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 19日目 |
23,970円 ( 26,367円 ) | 3日目 |
28,970円24,624円 ( 27,086円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,970円 ( 31,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,970円 ( 32,967円 ) | 19日目 |
24,970円 ( 27,467円 ) | 3日目 |
32,320円 ( 35,552円 ) | 19日目 |
32,320円 ( 35,552円 ) | 19日目 |
32,320円 ( 35,552円 ) | 19日目 |
30,170円22,627円 ( 24,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,320円 ( 35,552円 ) | 19日目 |
32,970円 ( 36,267円 ) | 19日目 |
36,970円 ( 40,667円 ) | 19日目 |
さらに使いやすくなったLED壁面取付け積層信号灯。
【特長】
・大型機器などに取り付ける際の視認性を確保します
・5色揃ったLEDラインアップ
・色配列の組替えや増段がカンタン、ユニット構造
・防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます
・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です(DC24V仕様。AC仕様はNPNのみ対応)
・CEマーキング適合
・UL Recognized Component (File No.E215660)
・縦取付け、横取付けなど目的に応じて自由に取付けられます
・専用の取付金具で、簡単に取付けられます
・KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)
・FCC Part15 SubpartB ClassA
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1~3段 DC24V
0通常価格(税別):5,000円~

パトライト
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH
3通常価格(税別):37,970円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1段3色表示
0通常価格(税別):4,000円~

パトライト
LED超スリム積層信号灯 ME-A/MES-A
4.8通常価格(税別):5,960円~

パトライト
LED超スリム積層信号灯MP/MPS
4.6通常価格(税別):6,670円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)
3.5通常価格(税別):13,961円~

ミスミ
3色表示アルミ合金の積層信号灯 可倒式
0通常価格(税別):5,450円

パトライト
積層情報表示灯 LA6-POE
0通常価格(税別):64,070円~