エレクトロニクス部品技術窓口
CC-Link IE Fieldに対応した取り回し性重視の柔軟タイプ。固定用ケーブルです。
| ULスタイルNO. | 定格 | |
|---|---|---|
| 20276 | 80℃ | 30V |
| USE: Construction A Internal wiring or external interconnection ofelectronic equipment in Class 2 circuits only. | ||
| 項目 | 単位 | 標準値 | |
|---|---|---|---|
| サイズ | AWG | 25 | |
| 導体 | 材質 | - | 軟銅線 |
| 構成 | 本/mm | 7/0.18 | |
| 外径 | 約mm | 0.54 | |
| 絶縁体 | 材質 | - | PE |
| 厚さ | 約mm | 0.20 | |
| 外径 | 約mm | 0.94 | |
| 対撚 | 外径 | 約mm | 1.9 |
| 撚り合わせ | 中心層 | - | 4P |
| テープ | - | 施 | |
| 遮蔽テープ | - | アルミ箔貼り合わせプラスチックテープ | |
| 編組遮蔽 | 材質 | - | 錫メッキ軟銅線 |
| 厚さ | 約mm | 0.25 | |
| シース | 材質 | - | 難燃・耐油性PVC(茶色又は橙色) |
| 厚さ | 約mm | 0.56 | |
| 仕上り外径 | 約mm | 6.6(最大7.0) | |
| 概算質量 | kg/km | 55 | |
準拠規格:TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)
| 項目 | 単位 | 規格 | |
|---|---|---|---|
| 導体抵抗(at 20℃) | Ω/km | ≦110.0 | |
| 導体抵抗不平衡 | % | ≦5.0 | |
| 耐電圧 | V/分 | AC 500 | |
| 絶縁抵抗(at 20℃) | MΩ・km | ≧100 | |
| 静電容量 | 10kHz | nF/75m | ≦5.6 |
| 静電結合(対-大地間) | 10kHz | pF/75m | ≦330 |
| 特性インピーダンス | 1~100MHz | Ω | 85~115 |
| 反射減衰量 | 1~10MHz | dB | ≧20+5log(f) |
| 10~20MHz | ≧25 | ||
| 20~100MHz | ≧25-7log(f/20) | ||
| 減衰量 | 1~100MHz | dB/75m | ≦1.967√f+0.023f+0.050/√f |
| 近端漏話減衰量 | 1~100MHz | dB | ≧35.3-15log(f/100) |
| 電力和近端漏話減衰量 | 1~100MHz | dB | ≧32.3-15log(f/100) |
| 等レベル遠端漏話減衰量 | 1~100MHz | dB | ≧23.8-20log(f/100) |
| 電力和等レベル遠端漏話減衰量 | 1~100MHz | dB | ≧20.8-20log(f/100) |
| 伝搬遅延時間 | 1~100MHz | ns/75m | ≦534+36/√f |
| 伝搬遅延時間差 | 1~100MHz | ns/75m | ≦45 |
※f:周波数(MHz)
【注】導体に撚線を使用しているため、通信距離に制限(max. 75m)があります。
| 項目 | 特性 | 試験方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 絶縁体 | シース | |||
| 常温 | 引張強さ | ≧9.65MPa | ≧10.3MPa | STANDARD FOR SAFETY UL1581 |
| 伸び | ≧350% | ≧100% | ||
| 老化 | 引張強さ | ≧75% | ≧70% | STANDARD FOR SAFETY UL1581 絶縁体:100℃×48H シース:113℃×168H |
| 伸び | ≧75% | ≧65% | ||
| 加熱巻付性 | 亀裂なき事 | 亀裂なき事 | STANDARD FOR SAFETY UL1581 絶縁体:100℃×1H シース:121℃×1H | |
| 低温巻付性 | 亀裂なき事 | 亀裂なき事 | STANDARD FOR SAFETY UL1581 (-10℃×4H) | |
| 加熱変形性 | ≦50%以下 | ≦50%以下 | STANDARD FOR SAFETY UL1581 絶縁体:100℃×1H シース:121℃×1H | |

| 対No. | 絶縁体色 |
|---|---|
| 1 | 青×白(青) |
| 2 | 橙×白(橙) |
| 3 | 緑×白(緑) |
| 4 | 茶×白(茶) |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,746円 ( 1,921円 ) | 1日目 |
3,175円 ( 3,493円 ) | 1日目 |
4,762円 ( 5,238円 ) | 1日目 |
5,693円 ( 6,262円 ) | 1日目 |
6,969円 ( 7,666円 ) | 1日目 |
8,360円 ( 9,196円 ) | 1日目 |
9,750円 ( 10,725円 ) | 1日目 |
11,085円 ( 12,194円 ) | 1日目 |
12,475円 ( 13,723円 ) | 1日目 |
13,853円 ( 15,238円 ) | 1日目 |
15,244円 ( 16,768円 ) | 1日目 |
16,203円 ( 17,823円 ) | 1日目 |
17,552円 ( 19,307円 ) | 1日目 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 1日目 |
19,788円 ( 21,767円 ) | 1日目 |
21,108円 ( 23,219円 ) | 1日目 |
22,428円 ( 24,671円 ) | 1日目 |
23,746円 ( 26,121円 ) | 1日目 |
25,066円 ( 27,573円 ) | 1日目 |
26,386円 ( 29,025円 ) | 1日目 |
27,704円 ( 30,474円 ) | 1日目 |
29,024円 ( 31,926円 ) | 1日目 |
30,342円 ( 33,376円 ) | 1日目 |
31,662円 ( 34,828円 ) | 1日目 |
32,982円 ( 36,280円 ) | 1日目 |
34,300円 ( 37,730円 ) | 1日目 |
35,620円 ( 39,182円 ) | 1日目 |
36,940円 ( 40,634円 ) | 1日目 |
37,369円 ( 41,106円 ) | 1日目 |
38,660円 ( 42,526円 ) | 1日目 |
39,951円 ( 43,946円 ) | 1日目 |
41,228円 ( 45,351円 ) | 1日目 |
42,517円 ( 46,769円 ) | 1日目 |
43,808円 ( 48,189円 ) | 1日目 |
45,099円 ( 49,609円 ) | 1日目 |
46,390円 ( 51,029円 ) | 1日目 |
47,681円 ( 52,449円 ) | 1日目 |
48,970円 ( 53,867円 ) | 1日目 |
50,246円 ( 55,271円 ) | 1日目 |
51,537円 ( 56,691円 ) | 1日目 |
52,828円 ( 58,111円 ) | 1日目 |
54,117円 ( 59,529円 ) | 1日目 |
55,408円 ( 60,949円 ) | 1日目 |
55,423円 ( 60,965円 ) | 1日目 |
56,685円 ( 62,354円 ) | 1日目 |
57,947円 ( 63,742円 ) | 1日目 |
59,209円 ( 65,130円 ) | 1日目 |
60,471円 ( 66,518円 ) | 1日目 |
61,733円 ( 67,906円 ) | 1日目 |
54,926円 ( 60,419円 ) | 1日目 |
56,028円 ( 61,631円 ) | 1日目 |
55,852円 ( 61,437円 ) | 1日目 |
56,922円 ( 62,614円 ) | 1日目 |
57,993円 ( 63,792円 ) | 1日目 |
59,078円 ( 64,986円 ) | 1日目 |
60,150円 ( 66,165円 ) | 1日目 |
61,221円 ( 67,343円 ) | 1日目 |
62,291円 ( 68,520円 ) | 1日目 |
63,362円 ( 69,698円 ) | 1日目 |
64,449円 ( 70,894円 ) | 1日目 |
CC-Link IE Fieldに対応した取り回し性重視の柔軟タイプ。
固定用ケーブルです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉茂電工
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
4.6通常価格(税別):4,363円~

ミスミ
NACC UL規格 CC-Link
3.7通常価格(税別):4,155円~

ミスミ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
4通常価格(税別):499円~

ミスミ
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
4通常価格(税別):29,000円~

JMACS(日本電線工業)
デバイスネットケーブル DVN
4.7通常価格(税別):4,911円~

JMACS(日本電線工業)
CC-Linkケーブル CCNC
5通常価格(税別):3,137円~

JMACS(日本電線工業)
CAN-BUSケーブル CANC
5通常価格(税別):3,638円~

ミスミ
固定・耐震用 ULリステッド Device-Net
5通常価格(税別):6,572円~

BELDEN
産業用イーサネットケーブル Data-Tuffシリーズ
0通常価格(税別):696円~