エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5ボタン搭載ゲーミングマウス

型番:

M-G01URBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-G01URBKの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスコネクタ形状対応機種対応OS分解能最大トラッキングスピード読取り方式射出光線種類LED色ボタン数ホイール数電源定格電圧カラー外形寸法サイズ分類ケーブル長質量付属品保証期間JANコード
M-G01URBKUSBUSB(A)オスUSBポートを装備したWindows OS搭載機Windows10、Windows 8.1、Windows 7 700/1500/3100/6200dpi(切替可能)220インチ(約5.6m/秒)光学センサー方式不可視波長域不可視光(赤外線)5個1個USBバスパワー5Vブラック幅69.1×奥行128.5×高さ42.2mmLLサイズ約2.0m約143.0g(ケーブル含む)、約106.5g(ケーブル含まず)ユーザーズマニュアルx16カ月4953103356207

型番リスト

表示件数
型番
M-G01URBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,022
( 9,924 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・これからesportsを楽しみたい人に最適! シューティング系ゲーム(FPS)での使用に適した、超高耐久スイッチを採用の5ボタン搭載ゲーミングマウス。

【商品仕様】
・FPS(ファーストパーソンシューティング)での使用に適した5ボタン搭載ゲーミングマウスです。
・エレコム社独自設計の8000万回超高耐久 光学式スイッチを採用しています。故障につながりやすい物理接点を排除することにより、飛躍的に耐久性能が向上しました。
・高性能ゲーミングセンサーPixArt PMW3327DMを採用し、最大220インチ/秒の速度と30Gの加速度に的確に反応し、イメージ通りのカーソル操作が可能です。
・マウスカーソルの移動速度に対応するカウント数は、700~6200dpiの範囲で4段階で切り替え可能です。
・カウント数(DPI)のUp/Downを瞬時に調節できる切り替えボタンを本体上面に搭載し、カーソルの移動速度をシーンに合わせてすばやく調節可能です。
・一般的なオフィス向けマウスよりもホイールの露出を少なく設計し、プレイ中のホイール誤動作を発生しにくくしています。
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBポートを装備したWindows OS搭載機
・対応OS:Windows10、Windows 8.1、Windows 7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・分解能:700/1500/3100/6200dpi(切替可能)
・最大トラッキングスピード:220インチ(約5.6m/秒)
・読取り方式:光学センサー方式
・射出光線種類:不可視波長域
・LED色:不可視光(赤外線)
・ボタン数:5個 ※ホイールボタン含む
・ホイール数:1個
・電源:USBバスパワー
・定格電圧:5V
・カラー:ブラック
・外形寸法:幅69.1×奥行128.5×高さ42.2mm
・サイズ分類:LLサイズ
・ケーブル長:約2.0m
・質量:約143.0g(ケーブル含む)、約106.5g(ケーブル含まず)
・付属品:ユーザーズマニュアルx1
・保証期間:6カ月
・JANコード:4953103356207

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5ボタン搭載ゲーミングマウスの型番M-G01URBKのページです。 型番M-G01URBKに関する仕様情報を記載しております。
5ボタン搭載ゲーミングマウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ボタン搭載ゲーミングマウス
5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED無線マウス(ホワイト)
ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン
マウス EX-G 右手専用 Mサイズ 無線2.4GHz 5ボタン
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムバッファローエレコム
通常価格9,0221,4901,8903,6405,268 -6,568
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目7日目在庫品1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト