17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

メカニカルゲーミングキーボード TK-G01UKBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メカニカルゲーミングキーボード

販売終了

型番

TK-G01UKBK

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・これからesportsを楽しみたい人に最適! 全キーロールオーバーに対応し、5000万回の高耐久スイッチを採用したメカニカルゲーミングキーボード。

【商品仕様】
・激しいキー入力にも耐える5000万回高耐久メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードです。
・すべてのキーが同時入力できる全キーロールオーバー対応で、多種にわたるゲームにおいて、すべての操作を取りこぼすことなく実現可能です。
・ゲームプレイ時に多用する「W」「A」「S」「D」キーを含む8個のキーを取り替えることができるゲーミングキーキャップが付属しています。
・ゲーミングキーキャップは表面の凹凸を通常のキーと異なる仕様にしており、操作性が向上します。
・キーキャップの着脱に便利なキーキャップリリースが付属しています。
・Windowsキー/メニューキーの操作を無効にするゲーミングモードを搭載しており、ゲームプレイ中の不意のゲーム中断をなくします。
・チャット時にも入力がしやすい日本語配列を採用しています。
・指の動きに合わせ、キー全体がラウンドした形状を採用し、快適なタイピングが可能です。
・入力しやすい4.0mmの深めのキーストロークを採用しています。
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBポートを装備したWindows OS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・カラー:ブラック
・キータイプ:メカニカル
・キー配列:日本語91キー
・キーピッチ:19.0mm
・キーストローク:4.0mm
・電源方式:USBバスパワー
・ケーブル長:約2.0m
・外形寸法:幅366.3mm×奥行142.6mm×高さ37.0mm(スタンド含まず)/幅366.3mm×奥行142.6mm×高さ52.5mm(スタンド時)
・サイズ分類:コンパクト
・質量:約976.8g
・付属品:交換用キーキャップ×8、キーキャップリリース×1、ユーザーズマニュアル×1
・保証期間:6カ月
・JANコード:4953103356245

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト