エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
LD-CTFS/BU20
2021年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・10/100/1000Mbps通信対応の厚さ約1.2mm極薄LANケーブル
【商品仕様】
・エンハンスドカテゴリー5準拠
・ISDN/CATV/ADSL環境に対応
・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
・両端コネクタ付(モールド加工)
・ケーブル厚さ約1.2mm・幅約8mm
・カラー:ブルー
・規格:Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠)
・伝送速度:10/100/1000Mbps
・寸法(長さ):20m
・インターフェイス:RJ45コネクタ
・JANコード:4953103007987