エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

GOT2000シリーズ Ethernet通信ユニット

型番:

GT25-J71E71-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT25-J71E71-100の仕様・寸法情報

種類
通信ユニット
対応機種
GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)用 / GT27
仕様
データ転送方式:100BASE-TX、10BASE-T
備考
適合規格:UL/cUL、CE、KC
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GT25-J71E71-100
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,900
( 27,390 )
19日目

詳細情報

基本情報

GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOT2000シリーズ Ethernet通信ユニットの型番GT25-J71E71-100のページです。 型番GT25-J71E71-100に関する仕様情報を記載しております。
GOT2000シリーズ Ethernet通信ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOT2000シリーズ Ethernet通信ユニット
GOT2000シリーズ マルチメディアユニット
GOT2000シリーズ アタッチメント
GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット
グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット
GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格24,90074,6404,4003,31547,80032,900 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類通信ユニットビデオ/RGB入出力/音声出力アタッチメントメモリカード通信ユニット-
対応機種GT27 / GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)用GT27 (5.7型を除く)GT2104-RTBDGT2103-GT27(5.7型を除く)
仕様データ転送方式:100BASE-TX、10BASE-T-取付けパネル板厚:2~3mm---
備考適合規格:UL/cUL、CE、KC適合規格:UL/cUL、CE、KC-適合規格:UL/cUL、CE、KCインテリジェントデバイス局(占有局数1局/4局選択可)としてモニタを行う 伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps 最大伝送距離 伝送速度により異なる。 最大接続台数 26台 最大接続台数は使用するCC-Linkシステムの構成により異なる。最大接続台数の詳細については使用するCC-Linkのユーザーズマニュアル(詳細編)を参照。適合規格:UL/cUL、CE、KC

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト