17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

グラフィックオペレーションターミナル GOT1000/GOT2000シリーズ用 スタンド

通常単価(税別)
16,68119,029
税込単価
18,34920,932
通常出荷日:5日目

スタンドは、机上でGOTの画面データをデバッグするときに、GOTを見やすい位置に固定できます。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

GOT2000シリーズ スタンド 規格表01

型番リスト

表示件数

サイズ

(型)

対応機種

概要

RoHS?最小発注数量
5.7
GT104□ / GT105□ / GT1150 / GT1155 / GT1450 / GT1455 / GT1550 / GT1555 / GT1655 / GT2105 / GT2505 / GT2705
GT27、GT25、GT21、GT16、GT15、GT14、GT11、GT105□用
-
1個
7ワイド
GT2507-WTBD / GT2507-WTSD
GT25ワイド用
6
1個
10.1ワイド
GT2510-WXTBD / GT2510-WXTSD
GT25ワイド用
6
1個
7ワイド
GT2507T-WTSD
GT25耐環境性強化モデル用
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,681
( 18,349 )
5日目
17,800
( 19,580 )
5日目
17,000
( 18,700 )
5日目
19,029
( 20,932 )
5日目

詳細情報

基本情報

スタンドは、机上でGOTの画面データをデバッグするときに、GOTを見やすい位置に固定できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラフィックオペレーションターミナル GOT1000/GOT2000シリーズ用 スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラフィックオペレーションターミナル GOT1000/GOT2000シリーズ用 スタンド
GOT1000 スタンド
グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット
グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 シリアルマルチドロップ接続ユニット
GOT2000/GOT1000シリーズ 通信ユニット
グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格16,681-16,400 -16,40025,90065,900 -47,800
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目19日目19日目在庫品1日目
種類スタンドスタンドビデオ/RGB入出力/音声出力通信ユニット通信ユニット通信ユニット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング